MCD50131BT5G2X00CV1

175G5508

A termék gyártása megszűnt.

MCD50131BT5G2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 500 lágyindító
200–525 VAC,131 A, AC53b 3–30 : 570
IP00

Modellkód: MCD50131BT5G2X00CV1

Termékadatok

Bruttó tömeg 14.9 kg
Nettó súly 14.9 kg
Volume 0 l
EAN 5710107567881

VLT® SOFT STARTER MCD500 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD sorozat 5 500
Névleges áram 0131 131 A, AC53b 3–30 : 570
Megkerülőág B Beépített megker. mág.kap.
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 5 200–525 VAC
Mechanikai védettség G2 2-es házméret
Fenntartva X Fenntartva
IP-besorolás 00 IP00
Feszültségszabályozás CV1 24 VAC/VDC
Típuskód 1. része MCD50131BT5G2X00CV1
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Modelcode01 MCD50131BT5G2X00CV1
Számított bruttó tömeg [kg] 15.5
Számított nettó tömeg [kg] 14.9
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Alapértelmezett szállító ERR01

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality