175G5507
MCD50105BT5G1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 500 lágyindító
200–525 VAC,105 A, AC53b 3–30 : 570
IP20
A VLT® Soft Starter MCD 500 teljes körű motorindítási megoldás a legfejlettebb indítási, leállítási és védelmi funkciókkal, adaptív gyorsulás-szabályozással, belső deltakapcsolással, 4 soros grafikus kijelzővel, valamint több paraméterkészlettel. Ez a lágyindító család egészen 850kW-ig, belső delta kapcsolás esetén 1,2MW-ig érhető el.
Termékadatok:
VLT® Soft Starter MCD 500
200–525 VAC, 105 A, AC53b 3–30 : 570, IP20,
MCD50105BT5G1X20CV1
További információt a dokumentumok között talál.