MCD50037BT5G1X20CV1

175G5501

A termék gyártása megszűnt.


VLT® Soft Starter MCD 500 lágyindító
,

Modellkód: MCD50037BT5G1X20CV1

Termékadatok

Bruttó tömeg 4.2 kg
Nettó súly 4.2 kg
Volume 0.269 l
EAN 5710107567539

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality