175G5180
MCD201030T4CV1
VLT® Soft Starter MCD 201
30 kW 60 A : 4–6 : 354
Háromfázisú, 200–440 VAC
Vezérlőfeszültség: 24 VAC/VDC
(A) A házméret
A Danfoss VLT® Compact Starter MCD 200 sorozatát a lágyindítók
két termékcsaládja alkotja a 7,5–110 kW teljesítménytartományban.
A 30 kW-os teljesítményig egyszerű DIN-sínes szerelést lehetővé
tevő sorozat 2 vagy 3 vezetékes indítás- és leállításvezérlést,
valamint kiváló indítási igénybevételt biztosít (4 × le 6 másodpercig).
Nehézindítás: 4 × le 20 másodpercig.
A készülékek kompatibilisek a földelt delta áramellátó rendszerekkel.