MCD201022T4CV3
MCD201022T4CV3

175G5168

MCD201022T4CV3
VLT® Compact Starter MCD 200 lágyindító
(022) 22 kW 48 A : 4–6 : 354, (T4) 200-440 VAC

Modellkód: MCD201022T4CV3

Termékadatok

Bruttó tömeg 2.66 kg
Nettó súly 2.4 kg
Volume 12.96 l
EAN 5702427098084

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Termékcsoport MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD sorozat 201 (201) 201
Névleges teljesítmény 022 (022) 22 kW 48 A : 4–6 : 354
Fázis T (T) Háromfázisú
Hálózati feszültség 4 (4) 200–440 VAC
Vezérlési tápfeszültség CV3 (CV3) 110/240 VAC vagy 440 VAC
Házméret A (A) A házméret
Ajánlott gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Bruttó tömeg [kg] 2.66
Modelcode01 MCD201022T4CV3
Nettó tömeg [kg] 2.4
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Számított bruttó tömeg [kg] 4.9
Számított nettó tömeg [kg] 2.2
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Terméknézet GLBL Globális (szabvány)
Típuskód MCD201022T4CV3

Tartozékok

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality