MCD201018T4CV3

175G5167

MCD201018T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
18 kW 42 A : 4–6 : 354
Háromfázisú, 200–440 VAC
Vezérlőfeszültség: 110/240 VAC vagy 440 VAC
(A) A házméret

Modellkód: MCD201018T4CV3

Termékadatok

Bruttó tömeg 2.1 kg
Nettó súly 2.1 kg
Volume 11.25 l
EAN 5702427098077

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD sorozat 201 201
Névleges teljesítmény 018 18 kW 42 A : 4–6 : 354
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 4 200–440 VAC
Vezérlési tápfeszültség CV3 110/240 VAC vagy 440 VAC
Házméret A (A) A házméret
Típuskód 1. része MCD201018T4CV3
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Modelcode01 MCD201018T4CV3
Számított bruttó tömeg [kg] 2.7
Számított nettó tömeg [kg] 2.2