A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 92
MCD201007T4CV3
MCD201007T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
7 kW 18 A : 4–6 : 354
Háromfázisú, 200–440 VAC
Vezérlőfeszültség: 110/240 VAC vagy 440 VAC
(A) A házméret
MCD201015T4CV3
MCD201015T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
15 kW 34 A : 4–6 : 354
Háromfázisú, 200–440 VAC
Vezérlőfeszültség: 110/240 VAC vagy 440 VAC
(A) A házméret
MCD201018T4CV3
MCD201018T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
18 kW 42 A : 4–6 : 354
Háromfázisú, 200–440 VAC
Vezérlőfeszültség: 110/240 VAC vagy 440 VAC
(A) A házméret
MCD201022T4CV3
MCD201022T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
22 kW 48 A : 4–6 : 354
Háromfázisú, 200–440 VAC
Vezérlőfeszültség: 110/240 VAC vagy 440 VAC
(A) A házméret
MCD201030T4CV3
MCD201030T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
30 kW 60 A : 4–6 : 354
Háromfázisú, 200–440 VAC
Vezérlőfeszültség: 110/240 VAC vagy 440 VAC
(A) A házméret
MCD201037T4CV3
MCD201037T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
37 kW 75 A : 4–6 : 594
Háromfázisú, 200–440 VAC
Vezérlőfeszültség: 110/240 VAC vagy 440 VAC
(B) B házméret
MCD201045T4CV3
MCD201045T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
45 kW 85 A : 4–6 : 594
Háromfázisú, 200–440 VAC
Vezérlőfeszültség: 110/240 VAC vagy 440 VAC
(B) B házméret
MCD201055T4CV3
MCD201055T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
55 kW 100 A : 4–6 : 594
Háromfázisú, 200–440 VAC
Vezérlőfeszültség: 110/240 VAC vagy 440 VAC
(B) B házméret
MCD201075T4CV3
MCD201075T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
75 kW 140 A : 4–6 : 594
Háromfázisú, 200–440 VAC
Vezérlőfeszültség: 110/240 VAC vagy 440 VAC
(C) C házméret
MCD201090T4CV3
MCD201090T4CV3
MCD201090T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
90 kW 170 A : 4–6 : 594
Háromfázisú, 200–440 VAC
Vezérlőfeszültség: 110/240 VAC vagy 440 VAC
(C) C házméret