AAF005A190T4E5HH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
AAF005A190T4E5HH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

131N8993

Újrakonfigurálás

AAF005A190T4E5HH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Advanced Active Filter AAF
(4) 380-480 VAC, (A190) 190Amp correction, (E5H) IP54 Hybrid,
(H4) RFI class A1, (3) Mains Disconnect + fuse

Modellkód: AAF005A190T4E5HH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

Termékadatok

Bruttó tömeg 371 kg
Nettó súly 251 kg
Volume 0 l
EAN 5710107003501

Allocate codes for sales

\\Customer Specific\\ No

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001

VLT® ADVANCED ACTIVE FILTER AAF SERIES

A illesztés (X) Standard kábelbevezetések
A opció (AX) A opció nélkül
B illesztés (X) Illesztés nélkül
B opció (BX) B opció nélkül
Bruttó tömeg [kg] 371
C opciószoftver (XX) Szoftveropció nélkül
C0 opció, MCO (CF) Aktív szűrőburkolat
C1 opció (X) C1 opció nélkül
D opció (DX) D opció nélkül
Fázis (T) Háromfázisú
Fék – biztonsági stop (X) Fékcsopper nélkül
Hálózati feszültség (4) 380–480 VAC
Hálózati opció (3) Hál. főkapcs. + biztosító
Házméret (D9) D9 házméret
Javasolt gyár A szállító nem meghatározható
Kijelző (G) Grafikus kezelőegység
Mechanikai védettség (E5H) IP54 hibrid
Modelcode01 AAF005A190T4E5HH4XGC3XXSXXXXAX
Modelcode02 BXCFXXXDX
Nettó tömeg [kg] 251
NYÁK bevonata (C) Bevont NYÁK
Névleges áram (A190) 190 A-es korrekció
RFI-szűrő (H4) A1 osztályú RFI-szűrő
Szoftver nyelvcsomagja (X) Standard nyelvcsomag
Szoftverkiadás (SXXX) Legújabb kiad. std. SW
Szállító A szállító nem meghatározható
Termékcsoport Fejlett aktív szűrő AAF
Termékkatalógus NO VIEW
Terméknézet Globális (szabvány)
Típuskód AAF005A190T4E5HH4XGC3XXSXXXXAX
Típuskód 2. rész BXCFXXXDX
VLT sorozat (005) 005

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services