AAF005A190T4E5HH2XGC7XXSXXXXAXBXCFXXXDX
AAF005A190T4E5HH2XGC7XXSXXXXAXBXCFXXXDX

131U0176

Újrakonfigurálás

AAF005A190T4E5HH2XGC7XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Advanced Active Filter AAF
(4) 380-480 VAC, (A190) 190Amp correction, (E5H) IP54 Hybrid,
(H2) RFI Class A2, (7) Fuse

Modellkód: AAF005A190T4E5HH2XGC7XXSXXXXAXBXCFXXXDX

Termékadatok

Bruttó tömeg 379 kg
Nettó súly 259 kg
Volume 0 l
EAN 5702427912038

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001

VLT® ADVANCED ACTIVE FILTER AAF SERIES

A illesztés (X) Standard kábelbevezetések
A opció (AX) A opció nélkül
B illesztés (X) Illesztés nélkül
B opció (BX) B opció nélkül
Bruttó tömeg [kg] 379
C opciószoftver (XX) Szoftveropció nélkül
C0 opció, MCO (CF) Aktív szűrőburkolat
C1 opció (X) C1 opció nélkül
D opció (DX) D opció nélkül
Fázis (T) Háromfázisú
Fék – biztonsági stop (X) Fékcsopper nélkül
Hálózati feszültség (4) 380–480 VAC
Hálózati opció (7) Biztosító
Házméret (D9) D9 házméret
Javasolt gyár A szállító nem meghatározható
Kijelző (G) Grafikus kezelőegység
Mechanikai védettség (E5H) IP54 hibrid
Modelcode01 AAF005A190T4E5HH2XGC7XXSXXXXAX
Modelcode02 BXCFXXXDX
Nettó tömeg [kg] 259
NYÁK bevonata (C) Bevont NYÁK
Névleges áram (A190) 190 A-es korrekció
RFI-szűrő (H2) A2 osztályú RFI-szűrő
Szoftver nyelvcsomagja (X) Standard nyelvcsomag
Szoftverkiadás (SXXX) Legújabb kiad. std. SW
Szállító A szállító nem meghatározható
Termékcsoport Fejlett aktív szűrő AAF
Termékkatalógus NO VIEW
Terméknézet Globális (szabvány)
Típuskód AAF005A190T4E5HH2XGC7XXSXXXXAX
Típuskód 2. rész BXCFXXXDX
VLT sorozat (005) 005

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services