VLT2840PT4B20SBR1DBF00A00C1
VLT2840PT4B20SBR1DBF00A00C1
Product is discontinued.
Please use the replacement product
Conversion Tool

VLT® 2800
(40) 4,0 kW/5,0 HP, 3X380-480V 50/60Hz
(R1) EN 55011, A1 osztály, (20) IP20
VLT2840PT4B20SBR1DBF00A00C1

Modellkód: VLT2840PT4B20SBR1DBF00A00C1

Termékadatok

Bruttó tömeg 4.04 kg
Nettó súly 3.86 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107574834

Allocate codes for sales

\\Customer Specific\\ No

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001

VLT® 2800 Series

Házméret B házméret
Bevonat (C1) Védőlakkbevonattal
Alkalmazási opció (A00) Alkalmazási opció nélkül
Terepi busz opció (F00) Terepi busz opció nélkül
Kijelző (DB) Beép. kezelőegység (SLCP)
RFI-szűrő (R1) EN 55011, A1 osztály
Hardverkonfiguráció (SB) Standard, fékkel
Mech. védettség besorolása (20) IP20
Ház típusa (B) Bookstyle
Hálózati feszültség U(in) (4) 380–480 V +/-10% 50/60 Hz
Névleges teljesítmény (40) 4,0 kW/5,0 HP
VLT sorozat (28) 2800
Termékcsoport VLT®
Alapértelmezett szállító A szállító nem meghatározható
Bruttó tömeg [kg] 4.04
Cross-Plant Configurable Mater 2800_SER
Célorientált alkalmazás (P) Folyamat
Division 09
Fázis (T) 3 fázisú
Modelcode01 VLT2840PT4B20SBR1DBF00A00C1
Nettó tömeg [kg] 3.86
Product Group A79
Product Hierarchy 09A7904609587
Szállító A szállító nem meghatározható
Számított bruttó tömeg [kg] 4
Számított nettó tömeg [kg] 3.7
Termék kép (kapcsoló) Global (Standard)
Termékkatalógus NO VIEW
Típuskód VLT2840PT4B20SBR1DBF00A00C1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services