VLT2822PT4B20SBR1DBF00A00C1

134G7013

Kifutott termék. Nem rendelhető.
Kérem, alkalmazza a helyettesítő terméket.
Conversion Tool

VLT® 2800
2,2 kW/3,0 HP, 3X380-480V 50/60Hz
EN 55011, A1 osztály, IP20
VLT2822PT4B20SBR1DBF00A00C1

Modellkód: VLT2822PT4B20SBR1DBF00A00C1

Termékadatok

Bruttó tömeg 4.04 kg
Nettó súly 3.85 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107574827

VLT® 2800 Series

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport VLT VLT®
VLT sorozat 28 2800
Névleges teljesítmény 22 2,2 kW/3,0 HP
Célorientált alkalmazás P Folyamat
Fázis T 3 fázisú
Hálózati feszültség U(in) 4 380–480 V +/-10% 50/60 Hz
Ház típusa B Bookstyle
Mech. védettség besorolása 20 IP20
Hardverkonfiguráció SB Standard, fékkel
RFI-szűrő R1 EN 55011, A1 osztály
Kijelző DB Beép. kezelőegység (SLCP)
Terepi busz opció F00 Terepi busz opció nélkül
Alkalmazási opció A00 Alkalmazási opció nélkül
Bevonat C1 Védőlakkbevonattal
Házméret B B házméret
Típuskód 1. része VLT2822PT4B20SBR1DBF00A00C1
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Tömeg [kg] 3.7
kVA 3.6
Számított bruttó tömeg [kg] 4
Számított nettó tömeg [kg] 3.7
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 VLT2822PT4B20SBR1DBF00A00C1
Alapértelmezett szállító ERR01

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality