178B8581
VLT® 2800
2,2 kW/3,0 HP, 3X380-480V 50/60Hz
Szűrő nélkül (nincs EMC), IP20
VLT2822PT4B20SBR0DBF00A00C1
A VLT® 2800 frekvenciaváltó család a piac legkisebb méretű, általános célú frekvenciaváltói közé tartozik. Helytakarékosságát az is fokozza, hogy a készülékek egymás mellé telepíthetők. Választhat hozzá például motor oldali fojtótekercset, RFI-szűrőt vagy LC+1B szűrőket.
A VLT® 2800 könnyen kezelhető, korszerű és sokoldalú frekvenciaváltó. A gyorsmenü a frekvenciaváltó üzembe helyezéséhez szükséges valamennyi alapvető paramétert tartalmazza. Így a készülék gyorsan beüzemelhető, szervizelhető.
Termékadatok:
Típuskód: VLT2822PT4B20SBR0DBF00A00C1
2,2 kW/3,0 HP, I[in]:4.7A, U[in]:3X380-480V 50/60Hz, Szűrő nélkül (nincs EMC),Bookstyle IP20, B házméret, Terepi busz opció nélkül.
További információt a dokumentumok között talál.