VLT2822PD2B20STR0DBF00A00C1

131Z9203

Kifutott termék. Nem rendelhető.
Kérem, alkalmazza a helyettesítő terméket.
Conversion Tool

VLT® 2800
2,2 kW/3,0 HP, 1/3 X 220-240V 50/
Szűrő nélkül (nincs EMC), IP20
VLT2822PD2B20STR0DBF00A00C1

Modellkód: VLT2822PD2B20STR0DBF00A00C1

Termékadatok

Bruttó tömeg 6.35 kg
Nettó súly 6 kg
Volume 22.04 l
EAN 5710107388967

VLT® 2800 Series

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport VLT VLT®
VLT sorozat 28 2800
Névleges teljesítmény 22 2,2 kW/3,0 HP
Célorientált alkalmazás P Folyamat
Fázis D Duális, ⅓ fázisú
Hálózati feszültség U(in) 2 200–240 VAC
Ház típusa B Bookstyle
Mech. védettség besorolása 20 IP20
Hardverkonfiguráció ST Standard
RFI-szűrő R0 Szűrő nélkül (nincs EMC)
Kijelző DB Beép. kezelőegység (SLCP)
Terepi busz opció F00 Terepi busz opció nélkül
Alkalmazási opció A00 Alkalmazási opció nélkül
Bevonat C1 Védőlakkbevonattal
Házméret C C házméret
Típuskód 1. része VLT2822PD2B20STR0DBF00A00C1
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Tömeg [kg] 6
kVA 3,8
Számított bruttó tömeg [kg] 6.3
Számított nettó tömeg [kg] 6
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 VLT2822PD2B20STR0DBF00A00C1
Alapértelmezett szállító ERR01

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality