VLT2807PT4B20SBR0DBF12A00C1

134H2367

Kifutott termék. Nem rendelhető.
Kérem, alkalmazza a helyettesítő terméket.
Conversion Tool

VLT® 2800
0,75 kW/1,0 HP, 3X380-480V 50/60Hz
Szűrő nélkül (nincs EMC), IP20
VLT2807PT4B20SBR0DBF12A00C1

Modellkód: VLT2807PT4B20SBR0DBF12A00C1

Termékadatok

Bruttó tömeg 2.6 kg
Nettó súly 2 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107674664

VLT® 2800 Series

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport VLT VLT®
VLT sorozat 28 2800
Névleges teljesítmény 07 0,75 kW/1,0 HP
Célorientált alkalmazás P Folyamat
Fázis T 3 fázisú
Hálózati feszültség U(in) 4 380–480 V +/-10% 50/60 Hz
Ház típusa B Bookstyle
Mech. védettség besorolása 20 IP20
Hardverkonfiguráció SB Standard, fékkel
RFI-szűrő R0 Szűrő nélkül (nincs EMC)
Kijelző DB Beép. kezelőegység (SLCP)
Terepi busz opció F12 Profibus DP 12 Mbaud
Alkalmazási opció A00 Alkalmazási opció nélkül
Bevonat C1 Védőlakkbevonattal
Házméret A A házméret
Típuskód 1. része VLT2807PT4B20SBR0DBF12A00C1
Termékkatalógus GLBL Global (Standard)
Tömeg [kg] 2.1
kVA 1.7
Számított bruttó tömeg [kg] 2.4
Számított nettó tömeg [kg] 2.1
Szállító G401 (G401) CN
Javasolt gyár G401 (G401) Hajjan
Modelcode01 VLT2807PT4B20SBR0DBF12A00C1
Alapértelmezett szállító G401

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality