134H2366
VLT® 2800
0,75 kW/1,0 HP, 1X220-240V 50/60Hz
EN 55011, A1 osztály, IP20
VLT2807PS2B20SBR1DBF12A00C1
A VLT® 2800 frekvenciaváltó család a piac legkisebb méretű, általános célú frekvenciaváltói közé tartozik. Helytakarékosságát az is fokozza, hogy a készülékek egymás mellé telepíthetők. Választhat hozzá például motor oldali fojtótekercset, RFI-szűrőt vagy LC+1B szűrőket.
A VLT® 2800 könnyen kezelhető, korszerű és sokoldalú frekvenciaváltó. A gyorsmenü a frekvenciaváltó üzembe helyezéséhez szükséges valamennyi alapvető paramétert tartalmazza. Így a készülék gyorsan beüzemelhető, szervizelhető.
Termékadatok:
Típuskód: VLT2807PS2B20SBR1DBF12A00C1
0,75 kW/1,0 HP, I[in]:10.6A, U[in]:1X220-240V 50/60Hz, EN 55011, A1 osztály,Bookstyle IP20, A házméret, Profibus DP 12 Mbaud.
További információt a dokumentumok között talál.