IC2-30FA3N04-15A5E20F4-000060927
132L6123
iC2-30, Frekvenciaváltó, léghűtéses
IC2-30FA3N04-15A5E20F4+ACBC
3~, 380-480 V AC
15.5 A, 7.5 kW/10 HP,IP20/Open type
C4, Fékcsopper
Házméret: MA03a
További opciók a típuskód alapján
Modellkód:
IC2-30FA3N04-15A5E20F4+ACBC
Ez a kompakt, általános célú frekvenciaváltó számos különféle ipari és
HVAC-alkalmazás igényeinek tökéletesen megfelel. Komplex alkalmazásokban
is felülmúlhatatlan megbízhatósággal működik. A nagy teljesítményű,
kompakt csomagban kínált, számos funkcióval rendelkező, felhasználóbarát
iC2-Micro egyszerűen üzembe helyezhető.