IC2-30FA3N04-03A7E20F4-000060921
132L6118
iC2-30, Frekvenciaváltó, léghűtéses
IC2-30FA3N04-03A7E20F4+ACXX
3~, 380-480 V AC
3.7 A, 1.5 kW/2 HP,IP20/Open type
C4, Fékcsopper nélkül
Házméret: MA01a
További opciók a típuskód alapján
Modellkód:
IC2-30FA3N04-03A7E20F4+ACXX
Ez a kompakt, általános célú frekvenciaváltó számos különféle ipari és
HVAC-alkalmazás igényeinek tökéletesen megfelel. Komplex alkalmazásokban
is felülmúlhatatlan megbízhatósággal működik. A nagy teljesítményű,
kompakt csomagban kínált, számos funkcióval rendelkező, felhasználóbarát
iC2-Micro egyszerűen üzembe helyezhető.