IC2-30FA3N04-01A2E20F2-000060932
132L6128
iC2-30, Frekvenciaváltó, léghűtéses
IC2-30FA3N04-01A2E20F2+ACXX
3~, 380-480 V AC
1.2 A, 0.37 kW/0.50 HP,IP20/Open type
C2, Fékcsopper nélkül
Házméret: MA01a
További opciók a típuskód alapján
Modellkód:
IC2-30FA3N04-01A2E20F2+ACXX
Ez a kompakt, általános célú frekvenciaváltó számos különféle ipari és
HVAC-alkalmazás igényeinek tökéletesen megfelel. Komplex alkalmazásokban
is felülmúlhatatlan megbízhatósággal működik. A nagy teljesítményű,
kompakt csomagban kínált, számos funkcióval rendelkező, felhasználóbarát
iC2-Micro egyszerűen üzembe helyezhető.