IC2-30FA1N02-09A6E20F4-000060914

132L6109

iC2-30, Frekvenciaváltó, léghűtéses
IC2-30FA1N02-09A6E20F4+ACXX
1~, 200-240 V AC
9.6 A, 2.2 kW/3 HP,IP20/Open type
C4, Fékcsopper nélkül
Házméret: MA02a
További opciók a típuskód alapján

Modellkód: IC2-30FA1N02-09A6E20F4+ACXX

Termékadatok

Bruttó tömeg 2.3 kg
Nettó súly 1.6 kg
Folyadékmennyiség 0 l
EAN 5714853456529

iC2-Micro Frequency Converter - IC2MICRO

Product View (Switch) GLBL Globális (szabvány)
Terméksorozat IC2-30 iC2-30
Terméktípus FA Frekvenciaváltó, léghűtéses
Fázis 1N 1~
Hálózati feszültség 02 200-240 V AC
Névleges áram -09A6 9.6 A
Mechanikai védettség E20 IP20/Open type
EMC-szint F4 C4
Fékcsopper +ACXX Fékcsopper nélkül
Terméksorozat +DAMI iC2-Micro
Testresz. fájlcsomag-azonosító +EAXXXXXX Testreszabás nélkül
Termék szoftverazonosítója +ECXXX Legfrissebb kiadású verzió
Házméret MA02A MA02a
Névleges teljesítmény 2K2 2.2 kW/3 HP
Típuskód 1. része IC2-30FA1N02-09A6E20F4
Típuskód 2. része -000060914
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modellkód01 IC2-30FA1N02-09A6E20F4
Modellkód02 +ACXX
Számított nettó tömeg [kg] 1.6
Számított bruttó tömeg [kg] 1.9
Salescode part 1 IC2-30FA1N02-09A6E20F4
Salescode part 2 +ACXX
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality