IC2-30FA1N02-04A2E20F4-000060913

132L6107

iC2-30, Frekvenciaváltó, léghűtéses
IC2-30FA1N02-04A2E20F4+ACXX
1~, 200-240 V AC
4.2 A, 0.75 kW/1 HP,IP20/Open type
C4, Fékcsopper nélkül
Házméret: MA01c
További opciók a típuskód alapján

Modellkód: IC2-30FA1N02-04A2E20F4+ACXX

Termékadatok

Bruttó tömeg 1.405 kg
Nettó súly 0.985 kg
Folyadékmennyiség 0 l
EAN 5714853455577

iC2-Micro Frequency Converter - IC2MICRO

Product View (Switch) GLBL Globális (szabvány)
Terméksorozat IC2-30 iC2-30
Terméktípus FA Frekvenciaváltó, léghűtéses
Fázis 1N 1~
Hálózati feszültség 02 200-240 V AC
Névleges áram -04A2 4.2 A
Mechanikai védettség E20 IP20/Open type
EMC-szint F4 C4
Fékcsopper +ACXX Fékcsopper nélkül
Terméksorozat +DAMI iC2-Micro
Testresz. fájlcsomag-azonosító +EAXXXXXX Testreszabás nélkül
Termék szoftverazonosítója +ECXXX Legfrissebb kiadású verzió
Házméret MA01C MA01c
Névleges teljesítmény K75 0.75 kW/1 HP
Típuskód 1. része IC2-30FA1N02-04A2E20F4
Típuskód 2. része -000060913
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modellkód01 IC2-30FA1N02-04A2E20F4
Modellkód02 +ACXX
Számított nettó tömeg [kg] 1
Számított bruttó tömeg [kg] 1.2
Salescode part 1 IC2-30FA1N02-04A2E20F4
Salescode part 2 +ACXX
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality