IC2-30FA1N02-09A6E20F0-000060918
132L6115
iC2-30, Frekvenciaváltó, léghűtéses
IC2-30FA1N02-09A6E20F0+ACXX
1~, 200-240 V AC
9.6 A, 2.2 kW/3 HP,IP20/Open type
C1, Fékcsopper nélkül
Házméret: MA02a
További opciók a típuskód alapján
Modellkód:
IC2-30FA1N02-09A6E20F0+ACXX
Ez a kompakt, általános célú frekvenciaváltó számos különféle ipari és
HVAC-alkalmazás igényeinek tökéletesen megfelel. Komplex alkalmazásokban
is felülmúlhatatlan megbízhatósággal működik. A nagy teljesítményű,
kompakt csomagban kínált, számos funkcióval rendelkező, felhasználóbarát
iC2-Micro egyszerűen üzembe helyezhető.