IC2-30FA1N02-06A8E20F4-000060706

132L6108

iC2-30, Frekvenciaváltó, léghűtéses
IC2-30FA1N02-06A8E20F4+ACXX
1~, 200-240 V AC
6.8 A, 1.5 kW/2 HP,IP20/Open type
C4, Fékcsopper nélkül
Házméret: MA02c
További opciók a típuskód alapján

Modellkód: IC2-30FA1N02-06A8E20F4+ACXX

Termékadatok

Bruttó tömeg 1.855 kg
Nettó súly 1.275 kg
Folyadékmennyiség 0 l
EAN 5714853456512

iC2-Micro Frequency Converter - IC2MICRO

Product View (Switch) GLBL Globális (szabvány)
Terméksorozat IC2-30 iC2-30
Terméktípus FA Frekvenciaváltó, léghűtéses
Fázis 1N 1~
Hálózati feszültség 02 200-240 V AC
Névleges áram -06A8 6.8 A
Mechanikai védettség E20 IP20/Open type
EMC-szint F4 C4
Fékcsopper +ACXX Fékcsopper nélkül
Terméksorozat +DAMI iC2-Micro
Testresz. fájlcsomag-azonosító +EAXXXXXX Testreszabás nélkül
Termék szoftverazonosítója +ECXXX Legfrissebb kiadású verzió
Házméret MA02C MA02c
Névleges teljesítmény 1K5 1.5 kW/2 HP
Típuskód 1. része IC2-30FA1N02-06A8E20F4
Típuskód 2. része -000060706
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modellkód01 IC2-30FA1N02-06A8E20F4
Modellkód02 +ACXX
Számított nettó tömeg [kg] 1.3
Számított bruttó tömeg [kg] 1.6
Salescode part 1 IC2-30FA1N02-06A8E20F4
Salescode part 2 +ACXX
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality