134F7881
Frekvenciaváltó
FC-103P15KT4P21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
15 kW/20 HP, Háromfázisú
380–480 VAC, IP21/Type 1 hátlap
(H1) A1/B osztályú RFI-szűrő
Fékcsopper nélkül
Grafikus LCP
Bevonat nélküli NYÁK, Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
A opció nélkül, B opció nélkül
C1 opció nélkül, D opció nélkül
Házméret: B1
További opciók a típuskód alapján
Kompresszorok, szivattyúk vagy ventilátorok működtetőjeként a VLT® Refrigeration Drive FC 103 frekvenciaváltóval energiát takaríthat meg, és meghosszabbíthatja a komponensek élettartamát.