VLT® Midi Drive FC 280

Megjelenített termékcsoportok száma: 97

FC-280PK37T4E20H1BXCXXXSXXXXAX

FC-280PK37T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC 280
(PK37) 0,37 kW/0,50 HP, (T4) Háromfázisú 380–480 VAC,
(E20) IP20/Chassis, EMC C1 (200 V)/C2 (400 V) kat.,
(B) Fékcsopper, (X) Kezelőegység nélkül,
(C) Bevont NYÁK,
(AX) Standard és Modbus,
Frame Size K1.

Modellkód: FC-280PK37T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
FC-280PK55T4E20H1BXCXXXSXXXXAX

FC-280PK55T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC 280
(PK55) 0,55 kW/0,75 HP, (T4) Háromfázisú 380–480 VAC,
(E20) IP20/Chassis, EMC C1 (200 V)/C2 (400 V) kat.,
(B) Fékcsopper, (X) Kezelőegység nélkül,
(C) Bevont NYÁK,
(AX) Standard és Modbus,
Frame Size K1.

Modellkód: FC-280PK55T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
FC-280PK75T4E20H1BXCXXXSXXXXAX

FC-280PK75T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC 280
(PK75) 0,75 kW/1,0 HP, (T4) Háromfázisú 380–480 VAC,
(E20) IP20/Chassis, EMC C1 (200 V)/C2 (400 V) kat.,
(B) Fékcsopper, (X) Kezelőegység nélkül,
(C) Bevont NYÁK,
(AX) Standard és Modbus,
Frame Size K1.

Modellkód: FC-280PK75T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
FC-280P1K1T4E20H1BXCXXXSXXXXAX

FC-280P1K1T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC 280
(P1K1) 1,1 kW/1,5 HP, (T4) Háromfázisú 380–480 VAC,
(E20) IP20/Chassis, EMC C1 (200 V)/C2 (400 V) kat.,
(B) Fékcsopper, (X) Kezelőegység nélkül,
(C) Bevont NYÁK,
(AX) Standard és Modbus,
Frame Size K1.

Modellkód: FC-280P1K1T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
FC-280P1K5T4E20H1BXCXXXSXXXXAX

FC-280P1K5T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC 280
(P1K5) 1,5 kW/2,0 HP, (T4) Háromfázisú 380–480 VAC,
(E20) IP20/Chassis, EMC C1 (200 V)/C2 (400 V) kat.,
(B) Fékcsopper, (X) Kezelőegység nélkül,
(C) Bevont NYÁK,
(AX) Standard és Modbus,
Frame Size K1.

Modellkód: FC-280P1K5T4E20H1BXCXXXSXXXXAX

Megjelenítés: