FC-051PK75T4E20HXXXCXXXSXXX

136N8927

Frekvenciaváltó
FC-051PK75T4E20HXXXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
0.75 KW / 1.0 CV, Háromfázisú
380–480 VAC, (E20) IP20/Chassis
RFI-szűrő nélkül
Fékcsopper nélkül
LCP nélkül
Bevont NYÁK, Hálózati opció nélkül
M1 HÁZMÉRET
További opciók a típuskód alapján

Modellkód: FC-051PK75T4E20HXXXCXXXSXXX

Termékadatok

Bruttó tömeg 1.4 kg
Nettó súly 1.1 kg
Folyadékmennyiség 0 l
EAN 5710108968267

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FC- VLT® Micro Drive FC-
Micro Drive sorozat 051 51
Névleges teljesítmény PK75 0.75 KW / 1.0 CV
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 4 380–480 VAC
Készülékház E20 (E20) IP20/Chassis
RFI-szűrő HX RFI-szűrő nélkül
Fék – biztonsági stop X Fékcsopper nélkül
LCP X LCP nélkül
NYÁK bevonata C Bevont NYÁK
Hálózati opció X Hálózati opció nélkül
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
Szoftververzió SXXX Legújabb kiad. std. SW
Házméret M1 M1 HÁZMÉRET
Típuskód 1. része FC-051PK75T4E20HXXXCXXXSXXX
Modellkód01 FC-051PK75T4E20HXXXCXXXSXXX
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Számított bruttó tömeg [kg] 1.4
Számított nettó tömeg [kg] 1.1
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Alapértelmezett szállító ERR01

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality