FC-051P15KT4E20H3BXCXXXSXXX

132F0059

FC-051P15KT4E20H3BXCXXXSXXX

Frekvenciaváltó
FC-051P15KT4E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
15 KW / 20 CV, Háromfázisú
380–480 VAC, (E20) IP20/Chassis
A1/B (kábelhossz)(C1) oszt.RFI
Fékcsopper
LCP nélkül
Bevont NYÁK, Hálózati opció nélkül
M4 HÁZMÉRET
További opciók a típuskód alapján

Modellkód: FC-051P15KT4E20H3BXCXXXSXXX

Termékadatok

Bruttó tömeg 6.39 kg
Nettó súly 6 kg
Folyadékmennyiség 21.742 dm3
EAN 5702427554450

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FC- VLT® Micro Drive FC-
Micro Drive sorozat 051 51
Névleges teljesítmény P15K 15 KW / 20 CV
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 4 380–480 VAC
Készülékház E20 (E20) IP20/Chassis
RFI-szűrő H3 A1/B (kábelhossz)(C1) oszt.RFI
Fék – biztonsági stop B Fékcsopper
LCP X LCP nélkül
NYÁK bevonata C Bevont NYÁK
Hálózati opció X Hálózati opció nélkül
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
Szoftververzió SXXX Legújabb kiad. std. SW
Házméret M4 M4 HÁZMÉRET
Típuskód 1. része FC-051P15KT4E20H3BXCXXXSXXX
Modellkód01 FC-051P15KT4E20H3BXCXXXSXXX
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Számított bruttó tömeg [kg] 6.3
Számított nettó tömeg [kg] 6
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Alapértelmezett szállító ERR01

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality