132L9701
Frekvenciaváltó
FC-021P15KT4E20HXBXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-21
15 KW / 20 CV, Háromfázisú
380–480 VAC, (E20) IP20/Chassis
RFI-szűrő nélkül
Fékcsopper
LCP nélkül
Bevont NYÁK, Hálózati opció nélkül
M4 HÁZMÉRET
További opciók a típuskód alapján
A váltakozó áramú motorok vezérlésére (22,0 kW-os teljesítményig) szolgáló általános célú VLT® Micro Drive kis méretű, de maximális erejű és megbízhatóságú frekvenciaváltó. Az RoHS-kompatibilis VLT® Micro Drive gyártása a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével történik.
Megjegyzés: LCP-kijelző külön tartozékként rendelhető.