FC-101P7K5T2E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9799

Frequency Converter
FC-101P7K5T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
(P7K5) 7.5 KW / 10 HP, Three phase
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Chassis
RFI class A1 (C2)
No brake chopper
No Loc. Cont. Panel
Coated PCB, No Mains Option
No A Option, No B Option
No C1 option, No D option
Frame: H4
Other options according to Model Code

Modellkód: FC-101P7K5T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Termékadatok

Bruttó tömeg 8.336 kg
Nettó súly 8 kg
Folyadékmennyiség 24.319 l
EAN 5710107089734

VLT® HVAC DRIVE FC 101 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FC- VLT® HVAC Drive FC-
Sorozat 101 101
Névleges teljesítmény P7K5 7.5 KW / 10 CV
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 2 200–240 VAC
Készülékház E20 (E20) IP20/Chassis
RFI-szűrő H4 A1 (C2) osztályú RFI
Fék – biztonsági stop X Fékcsopper nélkül
LCP X LCP nélkül
NYÁK bevonata C Bevont NYÁK
Hálózati opció X Hálózati opció nélkül
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
Szoftververzió SXXX Legújabb kiad. std. SW
Szoftver nyelvcsomagja X Standard nyelvcsomag
A opció AX A opció nélkül
B opció BX B opció nélkül
C0 opció MCO CX C0 opció nélkül
C1 opció X C1 opció nélkül
C opciószoftver XX Szoftveropció nélkül
D opció DX D opció nélkül
Házméret H4 H4
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Típuskód 1. része FC-101P7K5T2E20H4XXC
Típuskód 2. része XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Számított nettó tömeg [kg] 8.2
Számított bruttó tömeg [kg] 8.5
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Modellkód01 FC-101P7K5T2E20H4XXC
Modellkód02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Alapértelmezett szállító ERR01

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality