131L9801
Frequency Converter
FC-101P15KT2E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
(P15K) 15 KW / 20 HP, Three phase
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Chassis
RFI Filter
No brake chopper
No Loc. Cont. Panel
Not coated PCB, No Mains Option
No A Option, No B Option
No C1 option, No D option
Frame: H6
Other options according to Model Code
A VLT® HVAC Basic Drive a legkézenfekvobb választás a HVAC területen dolgozó OEM cégek számára.
Ezt a minoségi termékcsaládot a Danfoss kifejezetten egyszeru HVAC funkciókat ellátó ventilátorok és szivattyúk hajtására fejlesztette ki. Ezek a készülékek kiváló ár/érték arányt nyújtanak.
További információt a dokumentumok között talál.
Product Data
15 KW / 20 CV, 200–240 VAC, (E20) IP20/Chassis, LCP nélkül,
Frame Size: H6