FC-302PK55T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B2022

Frekvenciaváltó
FC-302PK55T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
0.55 KW / 0.55 CV, Háromfázisú
380–500 VAC, (E55) IP55/Type 12
A1/B (C1) osztályú RFI
Fékcsopper
Grafikus LCP
Bevonat nélküli NYÁK, Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
Házméret: A5
C1 opció nélkül, D opció nélkül
A opció nélkül, B opció nélkül

További opciók a típuskód alapján

Modellkód: FC-302PK55T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Termékadatok

Bruttó tömeg 11.68 kg
Nettó súly 11.06 kg
Volume 59.024 l
EAN 5702427166882

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FC- VLT® AutomationDrive FC-
Sorozat 302 302
Névleges teljesítmény PK55 0.55 KW / 0.55 CV
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 5 380–500 VAC
Készülékház E55 (E55) IP55/Type 12
RFI-szűrő H1 A1/B (C1) osztályú RFI
Fék – biztonsági stop B Fékcsopper
LCP G Grafikus LCP
NYÁK bevonata X Bevonat nélküli NYÁK
Hálózati opció X Hálózati opció nélkül
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
Szoftverkiadás SXXX Legújabb kiad. std. SW
Szoftver nyelvcsomagja X Standard nyelvcsomag
A opció AX A opció nélkül
B opció BX B opció nélkül
C0 opció MCO CX C0 opció nélkül
C1 opció X C1 opció nélkül
C opciószoftver XX Szoftveropció nélkül
D opció DX D opció nélkül
Házméret A5 A5
Típuskód 1. része FC-302PK55T5E55H1BGX
Típuskód 2. része XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Teljesítmény 160% (NaT) [kW] 0.55
kVA 1.25
Teljesítményveszteség NaT [W] 42
Teljesítményveszteség NaT [W] 42
Névleges áram (NaT) [A] 1.8
Szakaszos áram (NaT) [A] 2.88
Névleges áram (NaT) [A] 1.6
Szakaszos áram (NaT) [A] 2.56
Számított bruttó tömeg [kg] 11.68
Számított nettó tömeg [kg] 11.06
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 FC-302PK55T5E55H1BGX
Modellkód02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality