131B1523
Frekvenciaváltó
FC-302P22KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
22 KW / 30 CV, Háromfázisú
380–500 VAC, (E55) IP55/Type 12
A1/B (C1) osztályú RFI
Fékcsopper
Grafikus LCP
Bevonat nélküli NYÁK, Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
A opció nélkül, B opció nélkül
C1 opció nélkül, D opció nélkül
Házméret: B2
További opciók a típuskód alapján
A VLT® AutomationDrive az egy frekvenciaváltós koncepció képviselőjeként műveletek teljes skálájának vezérlésére képes a normál alkalmazásoktól a szervóig, bármilyen gép vagy gyártósor esetén.