FC-202P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-202P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8650

Frekvenciaváltó
FC-202P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
(FC-) VLT® AQUA Drive FC-202
(P7K5) 7.5 KW / 10 CV, (T) Háromfázisú
(4) 380–480 VAC, (E20) IP20/Chassis
(H2) A2 (C3) osztályú RFI
(X) Fékcsopper nélkül
(G) Grafikus LCP
(X) Bevonat nélküli NYÁK, (X) Hálózati opció nélkül
(AX) A opció nélkül, (BX) B opció nélkül
(X) C1 opció nélkül, (DX) D opció nélkül
Házméret: A3
További opciók a típuskód alapján

Modellkód: FC-202P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Termékadatok

Bruttó tömeg 6.7 kg
Nettó súly 6.11 kg
Volume 22.04 l
EAN 5702427375468

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Termékcsoport FC- (FC-) VLT® AQUA Drive FC-
Sorozat 202 202
Névleges teljesítmény P7K5 (P7K5) 7.5 KW / 10 CV
Fázis T (T) Háromfázisú
Hálózati feszültség 4 (4) 380–480 VAC
Mechanikai védettség E20 (E20) IP20/Chassis
RFI-szűrő H2 (H2) A2 (C3) osztályú RFI
Fék – biztonsági stop X (X) Fékcsopper nélkül
LCP G (G) Grafikus LCP
NYÁK bevonata X (X) Bevonat nélküli NYÁK
Hálózati opció X (X) Hálózati opció nélkül
A illesztés X (X) Standard kábelbevezetések
B illesztés X (X) Illesztés nélkül
A opció AX (AX) A opció nélkül
Szoftverkiadás SXXX (SXXX) Legújabb kiad. std. SW
B opció BX (BX) B opció nélkül
Szoftver nyelvcsomagja X (X) Standard nyelvcsomag
C0 opció MCO CX (CX) C0 opció nélkül
C1 opció X (X) C1 opció nélkül
C opciószoftver XX (XX) Szoftveropció nélkül
D opció DX (DX) D opció nélkül
Házméret A3 A3
Típuskód FC-202P7K5T4E20H2XGX
Típuskód 2. rész XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Ajánlott gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Bruttó tömeg [kg] 6.7
Continuous Current (HO) [A] 16
Continuous Current (HO) [A] 14.5
Continuous Current (NO) [A] 16
Continuous Current (NO) [A] 14.5
Intermittent Current (HO) [A] 24
Intermittent Current (HO) [A] 21.8
Intermittent Current (NO) [A] 17.6
Intermittent Current (NO) [A] 16
kVA 11.1
Magasság 268,0
Magasság NV
Modelcode01 FC-202P7K5T4E20H2XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Mélység 205,0
Mélység A/B opcióval 220,0
Nettó tömeg [kg] 6.11
Power 180% (HO) [KW] NV
Power Loss HO [W] 225
Power Loss HO [W] 225
Power Loss NO [W] 225
Power Loss NO [W] 225
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Számított bruttó tömeg [kg] 7.3
Számított nettó tömeg [kg] 7
Szélesség 130,0
Teljesítmény 110% 7.5
Teljesítmény 150% 7.5
Teljesítmény 160% NV
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Terméknézet GLBL Globális (szabvány)

Tartozékok

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality