131B8918
Frekvenciaváltó
FC-202P3K0T4E66H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
3.0 KW / 4.0 CV, Háromfázisú
380–480 VAC, (E66) IP66/NEMA 4X
A2 (C3) osztályú RFI
Fékcsopper nélkül
Grafikus LCP
Bevonat nélküli NYÁK, Hálózati opció nélkül
A opció nélkül, B opció nélkül
C1 opció nélkül, D opció nélkül
Házméret: A5
További opciók a típuskód alapján
A vízkezelő és szennyvíztisztító alkalmazásokhoz készült, célorientált Danfoss VLT® AQUA Drive frekvenciaváltó számos standard és opcionális funkciójának köszönhetően a legalacsonyabb teljes élettartamköltséget biztosítja ezekben az alkalmazásokban.