131B8902
Frekvenciaváltó
FC-202P2K2T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
2.2 KW / 3.0 CV, Háromfázisú
380–480 VAC, (E20) IP20/Chassis
A2 (C3) osztályú RFI
Fékcsopper nélkül
LCP nélkül
Bevonat nélküli NYÁK, Hálózati opció nélkül
A opció nélkül, B opció nélkül
C1 opció nélkül, D opció nélkül
Házméret: A2
További opciók a típuskód alapján
A vízkezelő és szennyvíztisztító alkalmazásokhoz készült, célorientált Danfoss VLT® AQUA Drive frekvenciaváltó számos standard és opcionális funkciójának köszönhetően a legalacsonyabb teljes élettartamköltséget biztosítja ezekben az alkalmazásokban.