131B8456
Frekvenciaváltó
FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
1.5 KW / 2.0 CV, Háromfázisú
380–480 VAC, (E20) IP20/Chassis
A1/B (C1) osztályú RFI
Fékcsopper nélkül
Grafikus LCP
Bevonat nélküli NYÁK, Hálózati opció nélkül
PROFIBUS DP MCA 101, B opció nélkül
C1 opció nélkül, D opció nélkül
Házméret: A2
További opciók a típuskód alapján
A vízkezelő és szennyvíztisztító alkalmazásokhoz készült, célorientált Danfoss VLT® AQUA Drive frekvenciaváltó számos standard és opcionális funkciójának köszönhetően a legalacsonyabb teljes élettartamköltséget biztosítja ezekben az alkalmazásokban.