FC-202P1K1T4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-202P1K1T4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8899

Frekvenciaváltó
FC-202P1K1T4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
1.1 KW / 1.5 CV, Háromfázisú
380–480 VAC, (E55) IP55/Type 12
A2 (C3) osztályú RFI
Fékcsopper nélkül
Grafikus LCP
Bevonat nélküli NYÁK, Hálózati opció nélkül
A opció nélkül, B opció nélkül
C1 opció nélkül, D opció nélkül
Házméret: A5
További opciók a típuskód alapján

Modellkód: FC-202P1K1T4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Termékadatok

Bruttó tömeg 12.4 kg
Nettó súly 11.75 kg
Volume 59.024 l
EAN 5702427378780

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Termékcsoport FC- VLT® AQUA Drive FC-
Sorozat 202 202
Névleges teljesítmény P1K1 1.1 KW / 1.5 CV
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 4 380–480 VAC
Mechanikai védettség E55 (E55) IP55/Type 12
RFI-szűrő H2 A2 (C3) osztályú RFI
Fék – biztonsági stop X Fékcsopper nélkül
LCP G Grafikus LCP
NYÁK bevonata X Bevonat nélküli NYÁK
Hálózati opció X Hálózati opció nélkül
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
A opció AX A opció nélkül
Szoftverkiadás SXXX Legújabb kiad. std. SW
B opció BX B opció nélkül
Szoftver nyelvcsomagja X Standard nyelvcsomag
C0 opció MCO CX C0 opció nélkül
C1 opció X C1 opció nélkül
C opciószoftver XX Szoftveropció nélkül
D opció DX D opció nélkül
Házméret A5 A5
Típuskód FC-202P1K1T4E55H2XGX
Típuskód 2. rész XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Ajánlott gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Bruttó tömeg [kg] 12.4
Continuous Current (HO) [A] 3
Continuous Current (HO) [A] 2.7
Continuous Current (NO) [A] 3
Continuous Current (NO) [A] 2.7
Intermittent Current (HO) [A] 4.5
Intermittent Current (HO) [A] 4.05
Intermittent Current (NO) [A] 3.3
Intermittent Current (NO) [A] 2.97
kVA 2.08
Magasság 420,0
Magasság NV
Modelcode01 FC-202P1K1T4E55H2XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Mélység 200,0
Mélység A/B opcióval 200,0
Nettó tömeg [kg] 11.75
Power 180% (HO) [KW] NV
Power Loss HO [W] 58
Power Loss HO [W] 58
Power Loss NO [W] 58
Power Loss NO [W] 58
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Számított bruttó tömeg [kg] 12.8
Számított nettó tömeg [kg] 12.5
Szélesség 242,0
Teljesítmény 110% 1.1
Teljesítmény 150% 1.1
Teljesítmény 160% NV
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Terméknézet GLBL Globális (szabvány)

Tartozékok

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality