70-AC3L00314W05A221BM25-00057583
70-AC3L00314W05A221BM25-00057583

134X9386

VACON0020-3L-0031-4+EMC2+QPES

VACON0020-3L-0031-4+EMC2+QPES
MI05-0031-4+IP21+EMC2

Modellkód: VACON0020-3L-0031-4+EMC2+QPES

Termékadatok

Bruttó tömeg 11 kg
Nettó súly 10 kg
Volume 0 l
EAN 5710108155520

Vacon 0010/20

Termékskála 0020 Vacon 020
Szegmens NONE Vacon 10/20
Testreszabott +BM25 Vacon0020 termék
Regionális -R00 Nemzetközi
Bemenet -3L 3 fázisú AC-bemenet
Feszültség -4 380–480 VAC
Áram -0031 31 A
UL-jóváhagyás +GAUL UL-jóváhagyás
CE-jóváhagyás +GACE CE-jóváhagyás
C-tick-jóváhagyás +GACT C-tick-jóváhagyás
KC-jóváhagyás +GAKC KC-jóváhagyás
API kiválasztás +SM20 API Vacon0020-hoz
E-opció +SE00 Opció nélkül
Szerelés -DM Frekvenciaváltó-modul
Készülékház +IP21 IP21
EMC-szint +EMC2 EMC 2 osztály
A tartozék készülékház +QPES PE lemezkészlet
B tartozék készülékház +Q000 Kiegészítő opció nélkül
Dokumentáció nyelve +DLUK Angol
Dokumentáció szintje +DQCK Rövid útmutató
Címkék nyelve +LLUK Angol
Szoftvercsomag +F0107 VACON 20 szoftvercsomag
Alkalmazás +A0000 Speciális alkalmazás nélkül
Fék +DBIN DBIN
Kijelző mértékegységei +LSSI Metrikus mértékegységek
50/60 Hz-es beállítás +LS50 50 Hz
Paraméterkészlet +L0000 Paraméterkészlet nélkül
Szállítási csomag +GSCB Szállítás kartondobozban
Normál garancia +WT01 12/18 hónap
Házméret MI05 MI05
Ajánlott gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Bruttó tömeg [kg] 11
Continuous Current (NO) [A] 7.6
Dimensions WxHxD [mm] 165 X 414 X 202
ellenőrizze, hogy hiánytalan-e OK
ELŐTAG MINT RAKTÁRI KÓD RÉSZE 70- VXS020 ELŐTAGJA
Help Counter 1
Modelcode01 VACON0020-3L-0031-4
Modelcode03 +EMC2+QPES
Motor Power High Overload [kW] 15
Nettó tömeg [kg] 10
Plant from Orderline A902
Salestext MI05-0031-4+IP21+EMC2
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Számított bruttó tömeg [kg] 8
Számított nettó tömeg [kg] 7
Termékcsoport VACON Vacon
Termékkatalógus NO_VIEW NINCS NÉZET
Terméknézet GLBL Globális (szabvány)
Típuskód 70-AC3L00314W05A221BM25
Típuskód 2. rész -00057583
VXS020 HÁZMÉRETTÍPUSA A A házmérettípus
ÁRAM LEÍRÁSA 31 AMP

Tartozékok

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality