134X9589
VACON0020-3L-0008-4+EMC2+QPES
Frequency Converter
VACON0020-3L-0008-4+EMC2+QPESMI03-0008-4+IP20+EMC2
Vacon 020
3 fázisú AC-bemenet, 380–480 VAC
8 A, IP20, EMC 2 osztály
DBIN, 50 Hz, MI03
Other options according to Model code
Kompakt kialakításának és programozási funkcióinak köszönhetően a VACON®
20 az OEM-alkalmazásokhoz rendelkezésre álló legkönnyebben illeszthető
frekvenciaváltó.
A VACON® 20 frekvenciaváltó IEC 61131-1 szabványnak megfelelő beépített
PLC funkciójával költségek takaríthatók meg.
Az OEM vagy a gépgyártó egyszerűen a saját vezérlési igényeihez
igazíthatja a frekvenciaváltó szoftverlogikáját. A VACON® 20 a
terepibusz-kapcsolatok széles körét támogatja, így lehetővé teszi a
gépek hatékony integrálását, kiküszöbölve a külső terepibusz-átjárók és
a párhuzamos I/O-csatlakozások szükségességét.
Az opcionális másolómodul segítségével a telepítés fázisában, hálózati
teljesítmény használata nélkül a VACON® 20 frekvenciaváltóra másolhatók
a paraméter-konfigurációk, amivel idő és munka takarítható meg.