70-AB3L05905W10B040BM2H-00127861

132H0175

Frekvenciaváltó
VACON0100-3L-0590-5-FLOW-R02+SDE7+IP00
VACON 100 FLOW
380–500 VAC, 590 A, IP00
Grafikus kezelőegys. MK01
EMC C4 rendszerkomponens
B Slot: 3 relékártya SBF3
C Slot: Opció nélkül
D Slot: (E7)DeviceNet
Fieldbus: IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Manual: Angol kézikönyvek (+DLUK)
10-es házméret
E Slot: Opció nélkül

További opciók a típuskód alapján

Modellkód: VACON0100-3L-0590-5-FLOW-R02+SDE7+IP00

Termékadatok

Bruttó tömeg 222.98 kg
Nettó súly 221.98 kg
Folyadékmennyiség 0 l
EAN 5714853287086

VACON 0100

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Szegmens -FLOW VACON 100 FLOW
Régiókód -R02 R02 Észak-Amerika
Hálózati feszültség -5 380–500 VAC
Névleges áram -0590 590 A
Telepítési opciók -DM DM frekvenciaváltó-modul
Készülékház +IP00 IP00
Kezelőegység +HMGR Grafikus kezelőegys. MK01
EMC-kibocsát. határérték kat. +EMC4 EMC C4 rendszerkomponens
Közös módusú szűrő (DM-hez) +P000 Opció nélkül (+P000)
DUT-szűrő (DM-hez) +P000 Opció nélkül (+P000)
Fékcsopper +DBNO Dinamikus fék nélkül
Valós idejű óra opció +SRNO Valós idejű óra akkum. nélkül
Konfigurálható telj.tartomány NONE Nincs
Áramcsatlakozások +P000 Teljesítményopció nélk.(+P000)
Kábelbemenet +Q000 Opció nélkül
További B-kiegészítő +Q000 Opc. nélkül Qxxx_B-hez (+Q000)
További C-kiegészítő +Q000 További opc. nélkül Qxxx_C-hez
Szállítási csomag +GSCB Szállítás kartondobozban
Hajózási felépítés +E000 opció nélkül
B foglalat, bővítőkártya +SBF3 3 relékártya SBF3
C-opció +SC00 Opció nélkül
D-opció +SDE7 (E7)DeviceNet
E-opció +SE00 Opció nélkül
Belső terepibusz-kiválasztás +FBIE IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Dokumentáció szintje +DPAP Nyomtatott kézikönyvek (+DPAP)
Dokumentáció nyelve +DLUK Angol kézikönyvek (+DLUK)
Firmware nyelvcsomagja +FL03 UK, ES, FR, IT, NL, PT nyelv
Alkalmazás +A0000 Alkalmazás nélkül
Paraméterkészlet +L0000 Alkalmazási par.készlet nélkül
Motorparaméter alapért. frekv. +LS60 60 Hz alapért. motorfrek.-beá.
Kijelzési mértékegység +LSUS Angolszász mértékegységek
Címkézési opciók +LPC1 további címkék nélkül
UL-jóváhagyás +GAUL UL-jóváhagyás (+GAUL)
Hajózási jóváhagyás NONE Nincs
RCM-jóváhagyás +GACT RCM-jóváhagyás N16307
KC-jóváhagyás +GAKC KC-jóváhagyás
Ukrán jóváhagyás +GAUA Ukrán jóváhagyás
EAC-jóváhagyás +GAEA EAC-jóváhagyás
Kiegészítő tápegység +C000 opció nélkül (+C000)
DC-tápegység kieg. készülékhez +C000 opció nélkül (+C000)
AC-aljzat kieg. készülékekhez +C000 opció nélkül (+C000)
Bemeneti készülékek NONE nincs_
Közös módusú szűrő (ED-hez) +P000 opció nélkül (+P000)
DU/DT, szinuszszűrő (ED-hez) +P000 opció nélkül (+P000)
Csatlakozóopciók NONE nincs_
Ajtóegységek +C000 opció nélkül (+C000)
Kapcsolószekrény-fűtés +C000 opció nélkül (+C000)
Kapcsolószekrény-világítás +C000 opció nélkül (+C000)
Motorfűtés-vezérlő +C000 opció nélkül (+C000)
Vészleállító opciók +C000 opció nélkül (+C000)
Érintésvédelmi érzékelő +C000 opció nélkül (+C000)
Kábelezés felülről +C000 opció nélkül (+C000)
Hátsó hűtőcsatorna +C000 opció nélkül (+C000)
Kapcsolószekrény-lábazat +C000 opció nélkül (+C000)
Üres bővítőszegmens NONE Nincs
Szabv.-os elosztószekr.megol NONE Nincs
Egyedi elosztószekrény NONE Nincs
Termékcsoport VACON VACON
Terméksorozat 0100 Vacon 100-as sorozat
Fázis -3L 3 fázisú AC-bemenet
Testreszabott +BM2H Vacon 100–FLOW
Fő áramkör +M000 NINCS
Firmware +F0159 Vacon0100–Flow szoftvercsomag
Max. kimeneti frekvencia NONE Nincs
Kapocsdoboz +T000 NINCS
Megker.ág-vezérl. kezelési mód NONE nincs_
Megkerülőági bemenet típusa NONE nincs_
Megkerülőági áramcsatl. típusa NONE nincs_
CE-jóváhagyás +GACE CE-jóváhagyás (+GACE)
ATEX-jóváhagyás NONE Nincs
Országspecifikus jóváhagyás NONE Nincs
Garanciaidő +WT01 12/18 hónapos garancia (+WT01)
Házméret MR10 10-es házméret
Termékkatalógus NO_VIEW NINCS NÉZET
Modellkód01 VACON0100-3L-0590-5
Modellkód02 -FLOW-R02+SDE7+IP00
Számított nettó tömeg [kg] 221
Számított bruttó tömeg [kg] 222
Motortelj., kis túlterh. [kW] 315
Méretek Szé×Ma×Mé [mm] nettó 507 X 980 X 525
Méretek Szé×Ma×Mé [mm] bruttó 690 X 800 X 1300
Méretek Szé×Ma×Mé [mm] 508X980X525
Névleges áram (NoT) [A] 590
Motortelj. LE kis túlterhelés 500
Típuskód 1. része 70-AB3L05905W10B040BM2H
Típuskód 2. része -00127861
Készletkód 1. része 70-AB3L05905W10B040BM2H
Készletkód 2. része -00127861
ellenőrizze, hogy hiánytalan-e OK
Gépcsoport az Orderline-tól 1200
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Help Counter 19
Help Counter 2
Calculated Net Weight 221.98
Alcsalád-azonosító NONE Ügyfél rendelte normál
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality