FCD302PK75T4W66H1X1XMFCXXXXXARBXXXXXXDX

136X9807

VLT® Decentral Drive FCD 302
0,75 kW/1,0 HP, 380–480 VAC (háromfázisú), Stand. fehér IP66/NEMA4X
A1/C2 osztályú RFI-szűrő, Fék nélkül, Teljes, kis méretű, önálló, Konzol nélkül
Metrikus menet, Szervizkapcsoló, motorold., Kezelőcsatlakozóval
FCD302PK75T4W66H1X1XMFCXXXXXARBXXXXXXDX

Modellkód: FCD302PK75T4W66H1X1XMFCXXXXXARBXXXXXXDX

Termékadatok

Bruttó tömeg 10.1 kg
Nettó súly 9.8 kg
Volume 39.938 l
EAN 5714853184460

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FCD VLT® Decentral Drive FCD
VLT sorozat 302 302
Névleges teljesítmény PK75 0,75 kW/1,0 HP
Hálózati feszültség T4 380–480 VAC (háromfázisú)
Mechanikai védettség W66 Stand. fehér IP66/NEMA4X
RFI-szűrő H1 A1/C2 osztályú RFI-szűrő
Fék X Fék nélkül
Hardverkonfiguráció 1 Teljes, kis méretű, önálló
Konzolok X Konzol nélkül
Menet M Metrikus menet
Kapcsoló opció F Szervizkapcsoló, motorold.
Kijelző C Kezelőcsatlakozóval
Érzékelőcsatlakozók X Érzékelőcsatlakozók nélkül
Motorcsatlakozó X Motorcsatlakozó nélkül
Hálózati csatlakozó X Hálózati csatlakozó nélkül
Terepibusz-csatlakozó X Terepibusz-csatlakozó nélk
Fenntartva X Fenntartva
A opció AR MCA117 PB FCD300
B opció BX B opció nélkül
Szoftver részére fenntartva XXXXX SW részére fenntartva
D opció DX Opció nélkül
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Típuskód 1. része FCD302PK75T4W66H1X1XMFCXXXXX
Típuskód 2. része ARBXXXXXXDX
Termékkatalógus GLBL Global (Standard)
Számított bruttó tömeg [kg] 10.1
Számított nettó tömeg [kg] 9.8
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 FCD302PK75T4W66H1X1XMFCXXXXX
Modellkód02 ARBXXXXXXDX
Alapértelmezett szállító ERR01

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality