VA20X-3L-0016-4-X+BM25-000000355

135N1147

A termék gyártása megszűnt.

VACON0020-3L-0016-4-X+HMTX+QDSS

VACON0020-3L-0016-4-X+HMTX+QDSS
VACON® 20 X
16 AMP, 380–480 VAC
DBIN, Szöveges kezelőegység
C2 keresk. és ipari környezet, 03-as házméret, X
Other options according to Model code

Modellkód: VACON0020-3L-0016-4-X+HMTX+QDSS

Termékadatok

Bruttó tömeg 7 kg
Nettó súly 6 kg
Volume 0.337 hl
EAN 5710108978242

Vacon 20 X

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport VACON VACON
Terméksorozat 0020 Vacon 020
Bemenet típusa -3L -3L
Áram -0016 16 A
ÁRAM LEÍRÁSA 16 AMP
Hálózati feszültség -4 380–480 VAC
Szegmens -X -X
Regionális -R00 Nemzetközi
Testreszabott +BM25 Vacon0020 termék
Fék +DBIN DBIN
Rendszerfirmware +F0117 Többcélú rendszerszoftver
E foglalat, bővítőkártya +SE00 Opció nélkül
Alkalmazás +A0000 További alkalmazás nélkül
Kezelőegység +HMTX Szöveges kezelőegység
További A berendezés +QDSS Csak főkapcsoló
További B berendezés +Q000 További B berendezés nélkül
Csatlakozódoboz +TQGA B csatl. kábeltömsz. fék nélk.
Frekvencia +LS50 50 Hz
Kijelzett mértékegység +LSSI Metrikus mértékegységek
Szállítási csomag +GSCB Standard csomagolóanyag
EMC-szintek +EMC2 C2 keresk. és ipari környezet
UL-jóváhagyás +GAUL UL-jóváhagyás
CE-jóváhagyás +GACE CE-jóváhagyás
C-tick-jóváhagyás +GACT C-tick-jóváhagyás
KC-jóváhagyás +GAKC KC-jóváhagyás
Házméret MU3 03-as házméret, X
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Típuskód 1. része VA20X-3L-0016-4-X+BM25
Típuskód 2. része -000000355
Modelcode01 VACON0020-3L-0016-4-X
Modellkód03 +HMTX+QDSS
Számított nettó tömeg [kg] 6
Számított bruttó tömeg [kg] 6.7
Méretek Szé×Ma×Mé [mm] 206 X 376 X 181
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Alapértelmezett szállító ERR01
ECCN US 3A999.A
ECCN EU X.A.I.003

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality