VA100X-3L-0072-4-X+BM1X-000000476
VA100X-3L-0072-4-X+BM1X-000000476

135N2659

Újrakonfigurálás

VACON0100-3L-0072-4-X+HMGR

VACON0100-3L-0072-4-X+HMGR

Modellkód: VACON0100-3L-0072-4-X+HMGR

Termékadatok

Bruttó tömeg 32.5 kg
Nettó súly 31.5 kg
Volume 0 l
EAN 5714279643749

Allocate codes for sales

\\Customer Specific\\ No

Vacon 100 X

Termékcsoport VACON
Terméksorozat VACON 100
Szegmens Vacon 100X
Hálózati feszültség 380–480 VAC
Áram 72 A
Házméret MM 06
000000476
Belső FB-kiválasztás Modbus, Backnet, N2 (+FBM2)
C-tick-jóváhagyás C-tick-jóváhagyás
CE-jóváhagyás CE-jóváhagyás
Csatlakozódoboz Egyszerű csatlakozódoboz
Dokumentáció szintje Rövid útmutató
EMC-szintek C2 keresk. és ipari környezet
Firmware nyelvcsomagja UK, DE, FI, SE, IT, FR nyelv
Frekvencia 50 Hz
Fék (+DBIN) Brake Chopper
Hajózási jóváhagyás Hajózási jóváhagyás nélkül
Javasolt gyár A szállító nem meghatározható
KC-jóváhagyás KC-jóváhagyás
Kezelőegység Grafikus kezelőegység
Kijelzett mértékegység Metrikus mértékegységek
Modelcode01 VACON0100-3L-0072-4-X
Modelcode04 +HMGR
Plant from Orderline D701
Regionális Nemzetközi
Rendszerfirmware GP rendszerszoftver
Szállítási csomag Standard csomagolóanyag
Szállító A szállító nem meghatározható
Számított bruttó tömeg [kg] 33.85
Számított nettó tömeg [kg] 31.5
Termékkatalógus Global (Standard)
Terméknézet Globális (szabvány)
További A berendezés További A berendezés nélkül
További B berendezés További B berendezés nélkül
További C berendezés További C berendezés nélkül
Típuskód VA100X-3L-0072-4-X+BM1X
Típuskód 2. rész -000000476
UL-jóváhagyás UL-jóváhagyás
Valós idejű óra akkumulátora Valós idejű óra akkum. nélkül
ÁRAM LEÍRÁSA 72 AMP

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services