VLT2840PD2B20STR0DBF00A00C1
VLT2840PD2B20STR0DBF00A00C1

131Z5541

Kifutott termék. Nem rendelhető.
Kérem, alkalmazza a helyettesítő terméket.
Conversion Tool

VLT® 2800
(40) 4,0 kW/5,0 HP, 1/3X220-240V 50/ 6
(R0) Szűrő nélkül (nincs EMC), (20) IP20
VLT2840PD2B20STR0DBF00A00C1

Modellkód: VLT2840PD2B20STR0DBF00A00C1

Termékadatok

Bruttó tömeg 17.88 kg
Nettó súly 17 kg
Volume 0 l
EAN 5710107352180

VLT® 2800 Series

Házméret D D házméret
Bevonat C1 (C1) Védőlakkbevonattal
Alkalmazási opció A00 (A00) Alkalmazási opció nélkül
Terepi busz opció F00 (F00) Terepi busz opció nélkül
Kijelző DB (DB) Beép. kezelőegység (SLCP)
RFI-szűrő R0 (R0) Szűrő nélkül (nincs EMC)
Hardverkonfiguráció ST (ST) Standard
Mech. védettség besorolása 20 (20) IP20
Ház típusa B (B) Bookstyle
Hálózati feszültség U(in) 2 (2) 200–240 VAC
Névleges teljesítmény 40 (40) 4,0 kW/5,0 HP
VLT sorozat 28 (28) 2800
Termékcsoport VLT VLT®
Bruttó tömeg [kg] 17.88
Célorientált alkalmazás P (P) Folyamat
Fázis D (D) Duális, ⅓ fázisú
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
kVA 6,4
Magasság 505
Modelcode01 VLT2840PD2B20STR0DBF00A00C1
Mélység 244
Nettó tömeg [kg] 17
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Számított bruttó tömeg [kg] 18.8
Számított nettó tömeg [kg] 18.5
Szélesség 200
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Terméknézet GLBL Globális (szabvány)
Típuskód VLT2840PD2B20STR0DBF00A00C1
Tömeg 18,5

Tartozékok

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality