VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1
VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1

131Z8828

Kifutott termék. Nem rendelhető.
Kérem, alkalmazza a helyettesítő terméket.
Conversion Tool

VLT® 2800
(07) 0,75 kW/1,0 HP, 3X380-480V 50/60Hz
(R1) EN 55011, A1 osztály, (20) IP20
VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1

Modellkód: VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1

Termékadatok

Bruttó tömeg 2.8 kg
Nettó súly 2.5 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107385164

VLT® 2800 Series

Házméret A A házméret
Bevonat C1 (C1) Védőlakkbevonattal
Alkalmazási opció A00 (A00) Alkalmazási opció nélkül
Terepi busz opció F00 (F00) Terepi busz opció nélkül
Kijelző DB (DB) Beép. kezelőegység (SLCP)
RFI-szűrő R1 (R1) EN 55011, A1 osztály
Hardverkonfiguráció SB (SB) Standard, fékkel
Mech. védettség besorolása 20 (20) IP20
Ház típusa B (B) Bookstyle
Hálózati feszültség U(in) 4 (4) 380–480 V +/-10% 50/60 Hz
Névleges teljesítmény 07 (07) 0,75 kW/1,0 HP
VLT sorozat 28 (28) 2800
Termékcsoport VLT VLT®
Bruttó tömeg [kg] 2.8
Célorientált alkalmazás P (P) Folyamat
Fázis T (T) 3 fázisú
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
kVA 1.7
Magasság 200
Modelcode01 VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1
Mélység 168
Nettó tömeg [kg] 2.5
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Számított bruttó tömeg [kg] 2.4
Számított nettó tömeg [kg] 2.1
Szélesség 75
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Terméknézet GLBL Globális (szabvány)
Típuskód VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1
Tömeg 2.1

Tartozékok

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality