VLT2805PS2B20SBR1DBF00A00C1
VLT2805PS2B20SBR1DBF00A00C1

131Z8977

Kifutott termék. Nem rendelhető.
Kérem, alkalmazza a helyettesítő terméket.
Conversion Tool

VLT® 2800
(05) 0,55 kW/0,75 HP, 1X220-240V 50/60Hz
(R1) EN 55011, A1 osztály, (20) IP20
VLT2805PS2B20SBR1DBF00A00C1

Modellkód: VLT2805PS2B20SBR1DBF00A00C1

Termékadatok

Bruttó tömeg 2.2 kg
Nettó súly 1.8 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107386758

VLT® 2800 Series

Házméret A A házméret
Bevonat C1 (C1) Védőlakkbevonattal
Alkalmazási opció A00 (A00) Alkalmazási opció nélkül
Terepi busz opció F00 (F00) Terepi busz opció nélkül
Kijelző DB (DB) Beép. kezelőegység (SLCP)
RFI-szűrő R1 (R1) EN 55011, A1 osztály
Hardverkonfiguráció SB (SB) Standard, fékkel
Mech. védettség besorolása 20 (20) IP20
Ház típusa B (B) Bookstyle
Hálózati feszültség U(in) 2 (2) 200–240 VAC
Névleges teljesítmény 05 (05) 0,55 kW/0,75 HP
VLT sorozat 28 (28) 2800
Termékcsoport VLT VLT®
Ajánlott gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Bruttó tömeg [kg] 2.2
Célorientált alkalmazás P (P) Folyamat
Fázis S (S) Egyfázisú
kVA 1.3
Magasság 200
Modelcode01 VLT2805PS2B20SBR1DBF00A00C1
Mélység 168
Nettó tömeg [kg] 1.8
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Számított bruttó tömeg [kg] 2.3
Számított nettó tömeg [kg] 2
Szélesség 75
Termékkatalógus NO_VIEW NO VIEW
Terméknézet GLBL Globális (szabvány)
Típuskód VLT2805PS2B20SBR1DBF00A00C1
Tömeg 2

Tartozékok

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality