A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 22
VLT® Profibus DP V1 MCA 101
Széles köru kompatibilitást, nagyfokú rendelkezésre állást, valamint a késobbi verziókkal való kompatibilitást biztosít; az összes nagy PLC-gyártót támogatja. Jellemzoi: gyors és hatékony kommunikáció, egyszeru telepítés, fejlett diagnosztika és paraméterezés, adatfeldolgozás automatikus konfigurálása GSD-fájlokkal. Aperiodikus paraméterezés PROFIBUS DP-V1, PROFIdrive vagy Danfoss FC profilon keresztül, PROFIBUS DP-V1, Master Class 1 és 2 segítségével.
VLT® Control Panel LCP 102
VLT Control Panel LCP 102
Egyszerű szöveges grafikus kijelző világítással.
Minden nyelvet és szöveges karaktert támogat.
Gyorsmenü a gyors üzembe helyezéshez.
Paraméterkészletek mentése és másolása.
Online súgó valamennyi funkcióhoz.
LCP VLT HVAC Basic Drive FC101
Egyszerűen használható kijelző-és kezelőegység a VLT® HVAC Basic Drive FC101 frekvenciaváltóhoz.
Az áttekinthető felépítésű menürendszer gyors üzembehelyezést és gyors hozzáférést biztosít.
Illesztőlem.-készl (csatlakozókkal) MH 1
Adapter plate for housing type MH1 incl. 4 x fastening screws,
Gaskets FCP / motor motor connector, PE contact for motor plug
Fali szerelőlap, FCP 106, MH1
A fali szerelolap segítségével a VLT® DriveMotor FCP106 a motor közelébe szerelheto. A fali szerelolappal felszerelt FCP 106legfeljebb 2 méter hosszú árnyékolt motorkábel használata esetén eleget tesz az EN 61800-3, C2 osztály követelményeinek.
Illesztőlem.-készl (csatlakozókkal) MH 2
Adapter plate for housing type MH2 incl. 4 x fastening screws,
Gaskets FCP / motor motor connector, PE contact for motor plug
Fali szerelőlap, FCP 106, MH2
A fali szerelolap segítségével a VLT® DriveMotor FCP106 a motor közelébe szerelheto. A fali szerelolappal felszerelt FCP 106legfeljebb 2 méter hosszú árnyékolt motorkábel használata esetén eleget tesz az EN 61800-3, C2 osztály követelményeinek.
Ill.lemez-készlet (csatlakozókkal) MH 3
MH3 készülékházú FCP 106 motorilleszto lemeze a VLT motorra szereléséhez. Forgácsolni kell, hogy megfeleljen a motornak.
Fali szerelőlap, FCP 106, MH3
A fali szerelolap segítségével a VLT® DriveMotor FCP106 a motor közelébe szerelheto. A fali szerelolappal felszerelt FCP 106legfeljebb 2 méter hosszú árnyékolt motorkábel használata esetén eleget tesz az EN 61800-3, C2 osztály követelményeinek.