A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 16
VLT® Control Panel LCP 11 potméter nélk.
Kijelző- és kezelőegység (LCP) VLT Micro Drive FC51
frekvenciaváltókhoz.
• Állapotkijelzés
• Kézi/Auto/Reset gombok
• Paraméter másolás és tárolás funkció
VLT® Control Panel LCP 12 potméterrel
Kijelző- és kezelőegység (LCP) VLT Micro Drive FC51
frekvenciaváltókhoz.
• Állapotkijelzés
• Kézi/Auto/Reset gombok
• Paraméter másolás és tárolás funkció
• Beépített potenciométerrel
LCP-kihelyező készlet 3 m kábellel
Remote installation kit for VLT Micro Drive FC 51 for installing an LCP 11 or LCP
12 control unit in a control cabinet door or similar. (can also be retrofitted).
Contains fastening elements, seal and 3 m connection cable with plugs.
LCP is not included in the scope of delivery.
Minimum delivery quantity: 6 (in a collective box with individual packaging)
Teherment. keret szerelőkészlete, M1, M2
EMC Disconnect Kit for VLT Micro Drive FC-051
For enclosure sizes M1 and M2.
Product group: M