A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 20
VLT® Control Panel LCP 102
VLT Control Panel LCP 102
Egyszerű szöveges grafikus kijelző világítással.
Minden nyelvet és szöveges karaktert támogat.
Gyorsmenü a gyors üzembe helyezéshez.
Paraméterkészletek mentése és másolása.
Online súgó valamennyi funkcióhoz.
LCP-kihelyező készlet 3 m kábellel
Remote installation kit for VLT Micro Drive FC 51 for installing an LCP 11 or LCP
12 control unit in a control cabinet door or similar. (can also be retrofitted).
Contains fastening elements, seal and 3 m connection cable with plugs.
LCP is not included in the scope of delivery.
Minimum delivery quantity: 6 (in a collective box with individual packaging)
LCP-vakburkolat, IP20/21
Use the blind cover to mount on a VLT® Midi Drive FC 280 when you
does not need a control panel.