131B1271
Frekvenciaváltó
FC-102P11KT4E21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
11 KW / 15 CV, Háromfázisú
380–480 VAC, IP21/Type 1
A2 (C3) osztályú RFI
Fékcsopper nélkül
Grafikus LCP
Bevonat nélküli NYÁK, Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
Házméret: B1
C1 opció nélkül, D opció nélkül
A opció nélkül, B opció nélkül
További opciók a típuskód alapján
A szellőztetési, fűtési és hűtési alkalmazásokhoz készült VLT® HVAC Drive frekvenciaváltó számos hatékony standard és opcionális funkciójának köszönhetően a legalacsonyabb teljes élettartamköltséget biztosítja.