FC-302PK55T5E20H1BGXXXXSXXXXA0BXC4X11D0

131H1643

Frekvenciaváltó
FC-302PK55T5E20H1BGXXXXSXXXXA0BXC4X11D0
VLT® AutomationDrive FC-302
0.55 KW / 0.55 CV, Háromfázisú
380–500 VAC, (E20) IP20/Chassis
A1/B (C1) osztályú RFI
Fékcsopper
Grafikus LCP
Bevonat nélküli NYÁK, Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
Házméret: A2
C1 opció nélkül, MCB-107 24 VDC tart. táp
PROFIBUS DP MCA 101, B opció nélkül

További opciók a típuskód alapján

Modellkód: FC-302PK55T5E20H1BGXXXXSXXXXA0BXC4X11D0

Termékadatok

Bruttó tömeg 6.33 kg
Nettó súly 5.81 kg
Volume 16.53 l
EAN 5702427518582

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FC- VLT® AutomationDrive FC-
Sorozat 302 302
Névleges teljesítmény PK55 0.55 KW / 0.55 CV
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 5 380–500 VAC
Készülékház E20 (E20) IP20/Chassis
RFI-szűrő H1 A1/B (C1) osztályú RFI
Fék – biztonsági stop B Fékcsopper
LCP G Grafikus LCP
NYÁK bevonata X Bevonat nélküli NYÁK
Hálózati opció X Hálózati opció nélkül
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
Szoftverkiadás SXXX Legújabb kiad. std. SW
Szoftver nyelvcsomagja X Standard nyelvcsomag
A opció A0 PROFIBUS DP MCA 101
B opció BX B opció nélkül
C0 opció MCO C4 MCO-305 (SyncPos)
C1 opció X C1 opció nélkül
C opciószoftver 11 Pozicionálásvezérlő
D opció D0 MCB-107 24 VDC tart. táp
Házméret A2 A2
Típuskód 1. része FC-302PK55T5E20H1BGX
Típuskód 2. része XXXSXXXXA0BXC4X11D0
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Teljesítmény 160% (NaT) [kW] 0.55
Szélesség két C opcióval [mm] 150,0
kVA 1.25
Teljesítményveszteség NaT [W] 42
Teljesítményveszteség NaT [W] 42
Névleges áram (NaT) [A] 1.8
Szakaszos áram (NaT) [A] 2.88
Névleges áram (NaT) [A] 1.6
Szakaszos áram (NaT) [A] 2.56
Számított bruttó tömeg [kg] 6.33
Számított nettó tömeg [kg] 5.81
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Modelcode01 FC-302PK55T5E20H1BGX
Modellkód02 XXXSXXXXA0BXC4X11D0

Tartozékok

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality